Pendelrollenlager

22328EMW33C4 - NTN

22328EMW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings102 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring260,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite18,94 mm
k - Bohrungsdurchmesser9 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse34,903 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1540 kN
C0 - Statische Tragzahl1720 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung163 kN
e - Koeffizient0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR157 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR283 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image