Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Pendelrollenlager
22332EAW33C3 - NTN
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
160 mm
D - Außendurchmesser
340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
114 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
206,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
300,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
3
b - Nutbreite
20,3 mm
k - Bohrungsdurchmesser
10 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
49,3 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
1950 kN
C0 - Statische Tragzahl
2210 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
203 kN
e - Koeffizient
0.33
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
1.98
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.03
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.02
N ref - Thermische Referenzdrehzahl
1400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl
1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
177 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
323 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse