Pendelrollenlager

22334EF802 - SNR

22334EF802

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft CN

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring312,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite20,25 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseCN Special
Masse59 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2200 kN
C0 - Statische Tragzahl2630 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung236 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,078 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,922 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,679 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,84 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR187 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR343 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image