Pendelrollenlager

22336EF800 - SNR

22336EF800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser380 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings126 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring328,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite20,9 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse70,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2420 kN
C0 - Statische Tragzahl2810 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung249 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.04
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.09
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.11
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,574 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,426 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,31 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,655 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR197 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR363 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image