Pendelrollenlager

22338EF800 - SNR

22338EF800

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen in Vibrationsmaschinen, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, eingeengte Lagerluft C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings132 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring345,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 8
b - Nutbreite20,8 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseC4 Special
Masse76,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2600 kN
C0 - Statische Tragzahl3120 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung272 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.12
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,064 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,936 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,624 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,812 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR210 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR380 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image