Pendelrollenlager

22338EMKW33 - NTN

22338EMKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings132 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring345,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite20,8 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
Referenz der HülseH2338
RadiallagerluftklasseCN
Masse79,87 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2600 kN
C0 - Statische Tragzahl3120 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung272 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.12
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1100 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR210 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse206 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR380 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image