Pendelrollenlager

22344EMD1C2 - NTN

22344EMD1C2

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings145 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring388 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse119 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3010 kN
C0 - Statische Tragzahl3560 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung163 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.06
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.1
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.13
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1090 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung850 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR242 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR438 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image