Pendelrollenlager

22348EMKD1C3 - NTN

22348EMKD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser240 mm
D - Außendurchmesser500 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings155 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring421 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
Referenz der HülseH2348H
RadiallagerluftklasseC3
Masse146 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3500 kN
C0 - Statische Tragzahl4170 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung193 kN
e - Koeffizient0.32
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.12
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.15
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung780 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR260 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse257 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse11 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR480 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image