Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 500 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 155 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 435,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20,1 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Referenz der Hülse H2348H Radiallagerluftklasse C3 Masse 144,29 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3800 kN C0 - Statische Tragzahl 4310 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 353 kN e - Koeffizient 0.31 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.18 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 3.24 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,052 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,948 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,883 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,442 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,403 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 260 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 257 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 11 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 480 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors