Pendelrollenlager

22356EMD1C3 - NTN

22356EMD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser580 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings175 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring489 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite27 mm
k - Bohrungsdurchmesser16 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse228 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl4490 kN
C0 - Statische Tragzahl5450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung249 kN
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.18
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.24
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung860 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung670 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR306 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR554 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image