Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Pendelrollenlager
22356EMKD1 - NTN
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
280 mm
D - Außendurchmesser
580 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
175 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
489 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
27 mm
k - Bohrungsdurchmesser
16 mm
Referenz der Hülse
H2356H
Radiallagerluftklasse
CN
Masse
223 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
4490 kN
C0 - Statische Tragzahl
5450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
249 kN
e - Koeffizient
0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.18
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
3.24
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
860 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
670 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
306 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse
299 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse
12 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
554 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse