Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 35 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 17 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,078 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 9,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2,01 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,096 kN |
| e - Koeffizient | 0.71 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.93 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 0.89 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.4 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 22000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 18000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 14 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 31 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |