Pendelrollenlager

23022EMKW33C3 - NTN

23022EMKW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring154,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,45 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Referenz der HülseH322
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,52 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl417 kN
C0 - Statische Tragzahl517 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung56,7 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR118,8 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse118 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR161,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image