Pendelrollenlager

23024EAW33C3 - NTN

23024EAW33C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring134 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring164,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite7,83 mm
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl446 kN
C0 - Statische Tragzahl577 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung62 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.07
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.14
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.67
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR128,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR171,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image