Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 46 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 164,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 7,83 mm k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Referenz der Hülse H3024 Radiallagerluftklasse C4 Masse 3,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 446 kN C0 - Statische Tragzahl 577 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 62 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.07 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.14 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.67 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 3300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,151 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,85 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,062 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,531 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 128,8 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 127 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 171,2 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors