Pendelrollenlager

23026EAKW33C4 - SNR

23026EAKW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring146 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring182,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite8,91 mm
k - Bohrungsdurchmesser4 mm
Referenz der HülseH3026
RadiallagerluftklasseC4
Masse5,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl565 kN
C0 - Statische Tragzahl721 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung75,3 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,618 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,383 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,471 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,236 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR138,8 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse137 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR191,2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image