Pendelrollenlager

23030EAW33C4 - NTN

23030EAW33C4

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring168,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring206,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite9,96 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse7,75 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl660 kN
C0 - Statische Tragzahl893 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung89,7 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.77
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR160,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR214,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image