Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 150 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 206,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 9,96 mm k - Bohrungsdurchmesser 4,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 7,75 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 660 kN C0 - Statische Tragzahl 893 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 89,7 kN e - Koeffizient 0.21 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.77 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2600 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,63 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,37 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,295 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,648 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 160,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 214,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors