Pendelrollenlager

23030EMW33C4 - SNR

23030EMW33C4

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring206,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite9,96 mm
k - Bohrungsdurchmesser4,5 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse7,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl660 kN
C0 - Statische Tragzahl893 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung89,7 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.77
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,63 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)14,37 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,295 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,648 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,447 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR160,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR214,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image