Pendelrollenlager

23032EMW33C2 - SNR

23032EMW33C2

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring220,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3 ou 4
b - Nutbreite10,52 mm
k - Bohrungsdurchmesser5 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse9,58 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl748 kN
C0 - Statische Tragzahl1000 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung98,6 kN
e - Koeffizient0.21
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3.13
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.2
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.77
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,14 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,861 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,991 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,496 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR170,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR229,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image