Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 60 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 220,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 ou 4 b - Nutbreite 10,52 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 9,58 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 748 kN C0 - Statische Tragzahl 1000 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 98,6 kN e - Koeffizient 0.21 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.13 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.2 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.77 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,14 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,861 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,991 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,496 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,446 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 170,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 229,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors