Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 237,4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 12 mm k - Bohrungsdurchmesser 5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 13 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 914 kN C0 - Statische Tragzahl 1240 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 120 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 180,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 249,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors