Pendelrollenlager

23036EAW33 - NTN

23036EAW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings74 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring203,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring255 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13,24 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse16,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1080 kN
C0 - Statische Tragzahl1450 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung137 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.89
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.95
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR190,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR269,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image