Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 74 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 203,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 255 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,24 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 16,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1080 kN C0 - Statische Tragzahl 1450 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 137 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 2000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 190,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 269,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors