Pendelrollenlager

23038EAKW33 - NTN

23038EAKW33

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

  • 3D-Datei

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings75 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring213,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring265,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Anzahl der Schmierbohrungen3
b - Nutbreite13,24 mm
k - Bohrungsdurchmesser6 mm
Referenz der HülseH3038
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1140 kN
C0 - Statische Tragzahl1570 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung147 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.94
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.01
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.48
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR200,2 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse199 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR279,8 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image