Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 190 mm D - Außendurchmesser 290 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 75 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 265,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 13,24 mm k - Bohrungsdurchmesser 6 mm Referenz der Hülse H3038 Radiallagerluftklasse C3 Masse 17,47 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1140 kN C0 - Statische Tragzahl 1570 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 147 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.94 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.01 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.48 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 200,2 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 199 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 9 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 279,8 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors