Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, offen
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 17 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 26 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 36,9 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,157 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 14,4 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,55 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,16 kN |
| e - Koeffizient | 0.53 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.25 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 1.19 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.85 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 14000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 21000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,802 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,198 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,712 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 1,856 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,38 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 22 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 42 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |