Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 92 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 328,9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 16,39 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Referenz der Hülse H3048H Radiallagerluftklasse CN Masse 31,67 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1630 kN C0 - Statische Tragzahl 2350 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 205 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3.01 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1400 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 252,4 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 251 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 11 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 347,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors