Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 260 mm D - Außendurchmesser 400 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 104 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 365,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 3 b - Nutbreite 18,29 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Referenz der Hülse H3052H Radiallagerluftklasse C3 Masse 45,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2060 kN C0 - Statische Tragzahl 2910 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 247 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.89 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.95 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.4 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1300 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 274,6 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 272 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 11 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 385,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors