Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 260 mm |
| D - Außendurchmesser | 400 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 104 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 365,1 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 4 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 3 |
| b - Nutbreite | 18,29 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 47,28 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 2060 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 2910 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 247 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.89 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.95 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.4 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 1300 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 1800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 200 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 274,6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 385,4 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 3 mm |