Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Technisches Datenblatt 3D-Datei Detailliertes Datenblatt Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 420 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 106 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 385,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 18,32 mm k - Bohrungsdurchmesser 8 mm Referenz der Hülse H3056H Radiallagerluftklasse CN Masse 50,55 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2170 kN C0 - Statische Tragzahl 3150 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 263 kN e - Koeffizient 0.22 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 3 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 3.07 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.58 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 1200 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 294,6 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 292 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 12 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 405,4 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 3 mm
Industry Calcul Factors