Pendelrollenlager

23056EMW33C2 - SNR

23056EMW33C2

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massivkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser420 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings106 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring385,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite18,32 mm
k - Bohrungsdurchmesser8 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse51,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2170 kN
C0 - Statische Tragzahl3150 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung263 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.58
N ref - Thermische Referenzdrehzahl1200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,121 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,879 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,861 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,431 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR294,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR405,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image