Pendelkugellager

2305EEG15 - SNR

2305EEG15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring33,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring53,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18 kN
C0 - Statische Tragzahl5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,23 kN
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.4
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.29
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.54
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl7300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,817 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,183 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,796 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,398 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined