Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Pendelkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, kegelige Bohrung, offen
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Referenz der Hülse H2305X Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,332 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 24,9 kN C0 - Statische Tragzahl 6,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,29 kN e - Koeffizient 0.47 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 1.4 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 1.4 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 2.1 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 31,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 34 mm db - Mindestdurchmesser der Hülse 29 mm Ce - Minimale Länge der Hülse 5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 55,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm