• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23060EMD1 - NTN

23060EMD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser300 mm
D - Außendurchmesser460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings118 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring413 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite16 mm
k - Bohrungsdurchmesser10 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse72,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2400 kN
C0 - Statische Tragzahl3610 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung176 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.75
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.19
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1130 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung890 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR315 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR445 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image