Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
300 mm
D - Außendurchmesser
460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
118 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring
0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring
413 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen
8
b - Nutbreite
16 mm
k - Bohrungsdurchmesser
10 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
72,9 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
2400 kN
C0 - Statische Tragzahl
3610 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
176 kN
e - Koeffizient
0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient
2.75
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient
2.81
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient
4.19
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
1130 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
890 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
315 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
445 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse