• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23064EMD1 - NTN

23064EMD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings121 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring433 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse78,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2540 kN
C0 - Statische Tragzahl4020 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung191 kN
e - Koeffizient0.23
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.86
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.92
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.35
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1070 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung850 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR335 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR465 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image