Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 320 mm D - Außendurchmesser 480 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 121 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 433 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 78,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2540 kN C0 - Statische Tragzahl 4020 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 191 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.86 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.92 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.35 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1070 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 850 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 335 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 465 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors