Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 340 mm D - Außendurchmesser 520 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 133 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 466 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Radiallagerluftklasse C2 Masse 98,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2990 kN C0 - Statische Tragzahl 4690 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 219 kN e - Koeffizient 0.24 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.8 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.87 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.27 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 790 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 358 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 502 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors