• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23068EMD1C3 - NTN

23068EMD1C3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser340 mm
D - Außendurchmesser520 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings133 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring466 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse98,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2990 kN
C0 - Statische Tragzahl4690 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung219 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.8
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.87
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.27
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung790 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR358 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR502 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image