Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 27 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 40,5 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 62,8 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,54 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 21,3 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 6,3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,29 kN |
| e - Koeffizient | 0.26 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.51 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.4 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 3.71 |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 6100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,312 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,688 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,21 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,605 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,409 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 36,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 65,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |