Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 360 mm D - Außendurchmesser 540 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 134 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 0 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 488 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Anzahl der Schmierbohrungen 8 b - Nutbreite 20 mm k - Bohrungsdurchmesser 12 mm Referenz der Hülse H3072 Radiallagerluftklasse CN Masse 108 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3070 kN C0 - Statische Tragzahl 4910 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 232 kN e - Koeffizient 0.23 Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient 2.92 Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient 2.98 Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient 4.44 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 950 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 750 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 378 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 522 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 5 mm
Industry Calcul Factors