• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23076EMKD1 - NTN

23076EMKD1

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser380 mm
D - Außendurchmesser560 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings135 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring509 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
Referenz der HülseH3076H
RadiallagerluftklasseCN
Masse113 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3230 kN
C0 - Statische Tragzahl5270 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung247 kN
e - Koeffizient0.22
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient3
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient3.07
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.57
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung910 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung720 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur200 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR398 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse396 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse15 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR542 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image