• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23080BC3 - NTN

23080BC3

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser400 mm
D - Außendurchmesser600 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings148 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring542 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse149 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3300 kN
C0 - Statische Tragzahl6050 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung450 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.73
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.8
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung680 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung520 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR422 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR578 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image