Pendelrollenlager

23084BL1C3 - NTN

23084BL1C3

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser420 mm
D - Außendurchmesser620 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings150 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring561,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse152 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3450 kN
C0 - Statische Tragzahl6400 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung475 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.24
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung640 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung490 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR438 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR602 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image