• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Pendelrollenlager

23088BL1K - NTN

23088BL1K

Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring, kegelige Bohrung 1:12

Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser440 mm
D - Außendurchmesser650 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings157 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring0 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring584,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius6 mm
Anzahl der Schmierbohrungen8
b - Nutbreite20 mm
k - Bohrungsdurchmesser12 mm
Referenz der HülseH3088
RadiallagerluftklasseCN
Masse175 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3650 kN
C0 - Statische Tragzahl6850 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung530 kN
e - Koeffizient0.24
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.78
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient4.24
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung610 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung470 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR463 mm
db - Mindestdurchmesser der Hülse458 mm
Ce - Minimale Länge der Hülse17 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR627 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image