Pendelkugellager

2308EEG15 - SNR

2308EEG15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring50,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring77,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,4 kN
C0 - Statische Tragzahl9,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,44 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.64
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.52
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.9
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,254 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,746 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,773 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,887 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined