Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 460 mm |
| D - Außendurchmesser | 680 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 163 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 612 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 27 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Radiallagerluftklasse | C4 |
| Masse | 200 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 4000 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7450 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 560 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.82 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.88 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.29 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 580 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 450 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 483 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 657 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
Industry Calcul Factors