Zweireihiges Pendelrollenlager mit asymmetrischen Rollen und zentralem Führungsbord, 2-teiliger massiver innenringgeführter Käfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Das zweireihige Pendelrollenlager hält sehr hohen Belastungen sowie Fluchtungsfehlern stand. Es ist gut an schwierige Betriebsbedingungen angepasst: Stöße oder Schwingungen (Zerkleinerer, Schüttelsiebe, Handhabung schwerer Lasten, usw.) Mit ULTAGE bietet NTN im Standardsortiment bislang unerreichte Leistungen, was Ausdauer und Lebensdauer anbelangt.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 480 mm |
| D - Außendurchmesser | 700 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 165 mm |
| d2 - Außendurchmesser Innenring | 0 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 632,2 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 6 mm |
| Anzahl der Schmierbohrungen | 8 |
| b - Nutbreite | 27 mm |
| k - Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 209 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 4050 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 7700 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 570 kN |
| e - Koeffizient | 0.23 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 2.88 |
| Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient | 2.94 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 4.38 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 550 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 420 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 503 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 677 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 5 mm |
Industry Calcul Factors