Pendelkugellager

2309EEG15 - SNR

2309EEG15

Pendelkugellager, Radialkontakt, Polyamidkäfig, Berührende Dichtungen beidseitig

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring57,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring86,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,32 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl38 kN
C0 - Statische Tragzahl12,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,58 kN
e - Koeffizient0.25
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient2.62
Y1 - Unterer Axiallastkoeffizient2.5
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient3.87
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,218 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,782 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,603 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,802 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR92 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined